เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 850 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin, undersurface ground 850 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO S, sanitary ceramic EN 31, dimensions 850 x 460 mm, angular 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, 3 tap holes without overflow, bathtubs, furniture Order no. 81696.5
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.816965
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)850
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815