เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.817952
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BASINS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)170
  • กว้าง (มิลลิเมตร)480
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal