เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC, wash down, with flushing rim

Wall hung WC, wash down, with flushing rim
สเปคสินค้า
  • Compatible with: H826540 Cistern, rear / side water inlet H826541 Cistern H826542 Cistern H893542 WC seat and cover, removable, without lowering system, stainless steel hinges, with socket head screw H893543 WC seat and cover, removable, without lowering system H893544 WC seat and cover, removable, with lowering systém H893547 Seat without cover H896540 WC seat and cover "slim", removable, without lowering systém H896541 WC seat and cover "slim", removable, with lowering system H896542 WC seat without cover "slim" H898950 WC seat and cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H898951 WC seat without cover 'liberty', barrier-free, with extra strong hinges and buffers H890542 WC seat and cover, without lowering systém H890543 WC seat and cover, removable, with lowering system, Chrome hinges
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.820541
  • Product familyMODERNA/MODERNA R
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures