เผยแพร่สินค้าของคุณ
MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless
LAUFEN

MODERNA/MODERNA R Wall-hung WC, washdown, rimless

Wallhung WC rimless washdown LAUFEN MODERNA R, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 360 mm Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat without cover 89354.7, WC seat and cover 89354.2, 89354.3, WC seat and cover with automatic lowering 89354.4 Order no. 82054.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.820542
  • Product familyMODERNA/MODERNA R
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505