เผยแพร่สินค้าของคุณ
SAVE Wall-hung WC 'rimless', with urine diverting function
LAUFEN

SAVE Wall-hung WC 'rimless', with urine diverting function

Wall-hung WC 'rimless', washdown, with urine diverting function
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.820662
  • Product familySAVE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-08-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)385
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures