เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

4.1 จาก 5 ดาว4.1(7 รีวิว)
Barrier free wallhung WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary, ceramic, for concealed cistern, EN 997, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 350 mm, accessible by wheelchair, lenght 700 mm, higher mounting necessary to, achieve a seated height of 480 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, 89895.1, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, 89895.0 Order no. 82095.3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.820953
  • Product familyLAUFEN PRO LIBERTY
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505