เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 จาก 5 ดาว4.7(7 รีวิว)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.820959
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)27
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal