เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.820966
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)345
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)21.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505