เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Floorstanding WC
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/5-l-flush, dimensions 360 x 545 x 400 mm, outlet vertical, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat & cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat & cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3, Order no. 82195.7
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.821957
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)545
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal