เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washdown, vertical outlet

Floorstanding WC combination, washdown, LAUFEN LB3, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 445 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, holes, cistern 82868.0, 82868.2, 82868.3, 82868.5, 82868.7, WC seat and, cover, 89568.0, 89568.2, WC seat & cover with automatic lowering, 89568.1, 89568.3, Order no. 82468.4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.821959
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)545
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal