เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.822952
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures