เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.823337
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures