เผยแพร่สินค้าของคุณ
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 จาก 5 ดาว4.8(20 รีวิว)
One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.823567
  • Product familyCRISTAL
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์One-piece WC
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)710
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets