เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination
LAUFEN

LAUFEN PRO One-Piece floorstanding WC combination

Floorstanding onepiece WC siphonic LAUFEN PRO, sanitary ceramic EPA and UPC, single 4.8-l-flush (1.26 gallon per flush) dimensions 360 x 715 x 730 mm outlet vertical 305 mm, concealed trap, concealed fixation Special feature: siphon is fully glazed throug
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.823953
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)730
  • กว้าง (มิลลิเมตร)367
  • ความลึก (มิลลิเมตร)715
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)48
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505