เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

4.8 จาก 5 ดาว4.8(13 รีวิว)
Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 4,5-l-flush, dimensions 360 x 700 x 420 mm, outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 305 mm, back to wall, concealed fixation, lenght 700 mm, 2 fixing holes, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 4 fixing holes, 2 fixing holes and lateral holes, cistern 82695.0, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering, 89195.1, 89395.3, Order no. 82495.8
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.824958
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505