เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

4.8 จาก 5 ดาว4.8(5 รีวิว)
Floorstanding WC pan washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 670 x 420 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 350 mm concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), cistern 82695.0, 82695.1, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82495.9
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.824959
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)400
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)670
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505