เผยแพร่สินค้าของคุณ
RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation,  incl. cistern, with seat and cover
LAUFEN

RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover

Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.825362
  • Product familyRIGO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)860
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures