เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Wall-hung bidet, LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 560 x 310 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), without lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83054.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.825957
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)470
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal