เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.826953
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CISTERNS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)360
  • กว้าง (มิลลิเมตร)175
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515