เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO N, sanitary ceramic, with cistern Dual-Flush (4,5/3-l-flush), with seat and cover, Thermoplast, removable EN 997, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 650 x 450 mm outlet vertical 70 mm concealed fixation, 2 fixing holes Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, closed water rim, vacuum checked Further options: Surface refinement LCC Order no. 82796.4
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.827954
  • Product familyLAUFEN PRO N
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)890
  • กว้าง (มิลลิเมตร)650
  • ความลึก (มิลลิเมตร)365
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ