เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

KARTELL BY LAUFEN Cistern

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 828664
แบรนด์: LAUFEN
Product family: Kartell by Laufen
กลุ่มสินค้า: CISTERNS
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 140
ความสูง (มิลลิเมตร): 980
ความลึก (มิลลิเมตร): 400
วันที่เผยแพร่: 2015-08-18
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 2
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (9)
Floorstanding cistern Universal KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic
EN 14055, dimensions 400/410 x 140 x 980 mm
Dual-Flush 4,5/3-l
water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard
matching floorstanding WC pan, order no. 82333.1
Further options: Surface refinement LCC (only white)
Order no. 82866.4


วัสดุหลัก: Vitreous china
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Switzerland
ผลิตใน: Czech Republic
น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม): 22

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
IFC classification: Object
ชื่อ UNSPSC: Toilet tanks
รหัส UNSPSC: 30181515
Uniclass 1.4 รหัส: L72164
Uniclass 1.4 รายละเอียด: WC cisterns
Uniclass 2.0 รหัส: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Wc Cisterns
NBS Reference รหัส: 35-93-90
NBS Reference รายละเอียด: Wc Cisterns

BIMobject®