เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)
LAUFEN

PALACE Cistern, water connection on one side (left or right)

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 000, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82870.2
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.828702
  • Product familyPALACE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CISTERNS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)380
  • ความลึก (มิลลิเมตร)160
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal