เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.828703
  • Product familyPALACE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CISTERNS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)420
  • กว้าง (มิลลิเมตร)160
  • ความลึก (มิลลิเมตร)380
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14.2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515