เผยแพร่สินค้าของคุณ
KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829661 Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)

Floorstanding cistern, two-part, rear water inlet (left top)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.829661
  • Product familyKartell • LAUFEN
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CISTERNS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)140
  • กว้าง (มิลลิเมตร)400
  • ความลึก (มิลลิเมตร)980
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilet tanks
  • UNSPSC code30181515
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 19 19 19
  • OmniClass TitleWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures