เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 390 x 585 x 355 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, concealed fixation, Special feature: vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83097.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.830971
  • Product familyILBAGNOALESSI ONE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)415
  • กว้าง (มิลลิเมตร)390
  • ความลึก (มิลลิเมตร)585
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal