เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Archived

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.832801
  • Product familyPALOMBA COLLECTION
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bidets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยออสเตรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
  • IFC classificationSanitary Terminal

สินค้าใกล้เคียง