เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE sanitary ceramic, DIN 1390, dimensions 325 x 290 x 585 mm (with cover 895 mm), only to be used with cover, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum and performance, tested, Further options / accessories: with fly, horizontal inlet connection, 1-litre, siphon with horizontal outlet DN 50 (standard Europe, except CH and, UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet, DN 40 (standard UK), urinal cover 89497.1, Order no. 84097.1
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.840971
  • Product familyILBAGNOALESSI ONE
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Urinals
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-06-02
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)585
  • กว้าง (มิลลิเมตร)325
  • ความลึก (มิลลิเมตร)290
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
  • IFC classificationSanitary Terminal