เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 600 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit: Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 595 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.860962
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์COMPOUNDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-08-18
  • หมายเลขฉบับ2
  • สูง (มิลลิเมตร)460
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)600
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)