เผยแพร่สินค้าของคุณ
THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system
LAUFEN

THE NEW CLASSIC WC seat and cover, removable, with lowering system

WC seat and cover, removable, with lowering system
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.891851
  • Product familyTHE NEW CLASSIC
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SEATS & COVERS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)56
  • กว้าง (มิลลิเมตร)393
  • ความลึก (มิลลิเมตร)470
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures