เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: 895664
แบรนด์: LAUFEN
Product family: LIS Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush
กลุ่มสินค้า: Installaton systems
ความกว้าง (มิลลิเมตร): 250
ความสูง (มิลลิเมตร): 160
ความลึก (มิลลิเมตร): 15
วันที่เผยแพร่: 2021-04-14
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (10)
Electronic glass flush plate AW4, contactless, dual flush

Actuator plate Design +/-,
electronic activation with touchless recognition
up to 4cm.
Adjustable hygienic rinse all 24h.
Adjustable acoustic signal when activating
the flush.
Adjustable flush volume.
Actuator buttons identifiable by light.
Button illumination activated when approached.
External power supply (to be ordered separately).
Low-noise lifting mechanism


วัสดุหลัก: Glass
วัสดุรอง:
ออกแบบใน: Switzerland
ผลิตใน: Taiwan

หมวดหมู่ BIMobject : สุขภัณฑ์ - ระบบติดตั้ง
IFC classification: Actuator
จำนวน OmniClass: 23-27 33 00
OmniClass ชื่อเรื่อง: Valve Actuators