เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
สเปคสินค้า
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H210180
  • Product familyLAUFEN PRO S
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower trays
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)28
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)900
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast marble
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases