เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side

Shower tray, rectangular, outlet at short side
สเปคสินค้า
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H215959
  • Product familyLAUFEN PRO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SHOWER TRAYS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)46
  • กว้าง (มิลลิเมตร)900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast marble
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถาดรองอาบน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 15
  • OmniClass TitleShower Enclosure Bases