เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
Back-to-wall bathtub
สเปคสินค้า
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H220117
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)590
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)800
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast marble
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures