เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
LAUFEN

LUA Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic

Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
สเปคสินค้า
  • Bathtub, drop-in version, sanitary acrylic
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H233080
  • Product familyLUA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtubs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)440
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameBathtubs
  • UNSPSC code30181501
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
  • OmniClass Number23-31 15 00
  • OmniClass TitleBathtubs