เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114

    Vanity unit 460, 1 door, left hinged, matches washbasin H815114
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H421551
    • Product familyBase units and countertops
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MEDA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)515
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)435
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)