เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H421722
    • Product familyBase units and countertops
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MEDA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)515
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)585
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMDF board
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets