เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441

Mirror with illuminated frame 1200, matches washbasin H818979 with furniture H430441
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H430500
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1595
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1260
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationElectric Appliance
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings