เผยแพร่สินค้าของคุณ
ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974

Mirror with illuminated frame for drawer element 1600, matches washbasins H818977/8, H818975/6, H818974
สเปคสินค้า
  • Compatible with: H818977 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818978 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818975 Bowl washbasin, oval, incl. ceramic drain valve H818976 Bowl washbasin with overflow channel, oval, incl. ceramic drain valve H818974 Bowl washbasin L/R, incl. ceramic drain valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H430503
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1755
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1660
  • ความลึก (มิลลิเมตร)170
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กระจก
  • IFC classificationElectric Appliance
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)