เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with tap bank, with one tap hole, centered, with overflow, including fixing set, overflow set
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H510CL6-1041
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)800
  • ความลึก (มิลลิเมตร)405
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks