เผยแพร่สินค้าของคุณ
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
    LAUFEN

    UNISONO Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer ring
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H512UO3-1121
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)116
    • กว้าง (มิลลิเมตร)375
    • ความลึก (มิลลิเมตร)375
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks