เผยแพร่สินค้าของคุณ
XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H515XS3-1111
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)268
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks