เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLASSICS Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug
LAUFEN

CLASSICS Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug

Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H551CL5-1095
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)365
  • กว้าง (มิลลิเมตร)510
  • ความลึก (มิลลิเมตร)330
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks