เผยแพร่สินค้าของคุณ
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
    LAUFEN

    FOLIO Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon

    Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, shelf right, including fixing set, overflow set, space-saving siphon
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H580FO7-109U
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1254
    • ความลึก (มิลลิเมตร)450
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักEnamel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย