เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/04b79495-4b13-4b4a-8935-54a5f1bdeeee
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ห้องน้ำ
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Available in สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
CLEANET MEDA Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, floorstanding close-coupled, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
H606110
Product family
Cleanet
กลุ่มผลิตภัณฑ์
CLEANET MEDA
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-06-16
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
515
กว้าง (มิลลิเมตร)
370
ความลึก (มิลลิเมตร)
680
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H606110000S002
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H606110000S002
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
วัสดุรอง
Plastic
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
เช็กเกีย
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
43.8
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_89
Uniclass 2015 Description
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Water Closets
OmniClass Number
23-31 19 19
OmniClass Title
Water Closets
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ดาวน์โหลด
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ดาวน์โหลด