เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLEANET MODERNA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET MODERNA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H607540
  • Product familyCleanet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLEANET MODERNA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)435
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)560
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets