เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
LAUFEN

CLEANET PRO LITE LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light

LITE version, shower toilet, floorstanding, rimless, incl. seat and cover with washing function, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H617890
  • Product familyCleanet
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLEANET PRO LITE
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)515
  • กว้าง (มิลลิเมตร)370
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)34.8
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

สินค้าใกล้เคียง