เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/da7800f1-2a83-4fcb-82db-f0eceb1c9e36
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Available in สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
H812870
Product family
Washbasins
กลุ่มผลิตภัณฑ์
VOLTA
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-05-19
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
125
กว้าง (มิลลิเมตร)
380
ความลึก (มิลลิเมตร)
405
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8128700001091
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8128700001091
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
SaphirKeramik
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
ออสเตรีย
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
9.4
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Description
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ดาวน์โหลด
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ดาวน์โหลด