เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/023ff96c-e984-49f7-a054-178f585f2ffc
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
อ่าง
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
Available in สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank right
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
H815864
Product family
Washbasins
กลุ่มผลิตภัณฑ์
PRO X
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-07-02
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
125
กว้าง (มิลลิเมตร)
280
ความลึก (มิลลิเมตร)
480
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8158640001141
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8158640001141
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
โปแลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
9
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - อ่าง
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Description
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Sinks
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ดาวน์โหลด
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
ดาวน์โหลด