เผยแพร่สินค้าของคุณ
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    LAUFEN

    VOLTA Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close

    Small washbasin, spiral water flow, incl. flat trap open/close
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H815871
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VOLTA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-05-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)455
    • ความลึก (มิลลิเมตร)405
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSaphirKeramik
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    สินค้าใกล้เคียง