เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
    LAUFEN

    CLEANET AURIA AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush

    AURIA plus Shower toilet wall-hung (for concealed cistern, EN1717), incl. remote, auto-open, seat heating, desinfection UV-light, silent flush
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H820841
    • Product familyCleanet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์CLEANET AURIA
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)395
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
    • Uniclass 2015 DescriptionToilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19
    • OmniClass TitleWater Closets 

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)